Koppelschroef VX

Artikelnummer: VX 5051165

Artikelnummer:
VX 5051165
Afmetingen
Lengte: 35 mm
Geschikt voor bestelnr.
8617.500
8617.501
Afmetingen
Schroefdraad: M6
Leveringseenheid
20 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,217 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177935785
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
Baying screw for VX.