Afdichting scheidingswand

Artikelnummer: VX 5051175

Artikelnummer:
VX 5051175
Afmetingen
Breedte: 26 mm
Hoogte: 12 mm
Lengte: 5,68 m
Geschikt voor bestelnr.
8609.200
8609.201
8609.202
8609.203
8609.204
8609.205
8609.206
8609.207
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,25 kg
Brutogewicht
0,261 kg
Douanetariefnummer
40081100
EAN
4028177954007
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
VX Afdichting scheidingswand, 2 afdichtingsstroken 745mm, 2 afdichtingsstroken 2095 mm