Espagnoletsluiting voor VX roestvaststaal

Artikelnummer: VX 5051192

Artikelnummer:
VX 5051192
Levering
Espagnoletsluiting, compleet
Slot incl. dubbelbaardbinnenwerk
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Bevestigingselement espagnoletsluiting
Geschikt voor
Hoogte: 1.800 mm
Levering
Espagnoletsluiting, compleet
Slot incl. dubbelbaardbinnenwerk
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Bevestigingselement espagnoletsluiting
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3 kg
Brutogewicht
3,759 kg
Douanetariefnummer
83015000
EAN
4028177023178