Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten voor VX IT

Artikelnummer: VX_IT 5051233

Artikelnummer: 2532000

Kastsleutel

Artikelnummer:
VX_IT 5051233
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Plaatstalen deur, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
Geschikt voor
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Levering
Plaatstalen deur, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
19,8 kg
Brutogewicht
20,4 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177968202
Product omschrijving
Sheet steel door, one-piece, solid for VX IT.