Voor het vastschroeven van de dakplaat in plaats van een hijsoog. Met aardringen voor potentiaalvereffening.
- Artikelnummer:
- VX 5051250
- Materiaal
- Staal
- Oppervlak
- verzinkt
- Levering
- 20 bolcilinderkopsschroeven M12 x 60 mm binnenzeskant
20 afdichtringen A 12.5 - Levering
- 20 bolcilinderkopsschroeven M12 x 60 mm binnenzeskant
- 20 afdichtringen A 12.5
- Afmetingen
- Schroefdraad: M12
- Leveringseenheid
- 20 st.
- Nettogewicht
- 0,54 kg
- Brutogewicht
- 0,56 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177972230