- Bestelnr.:
 - AX 5051317
 - Materiaal
 - Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
 - Oppervlak
 - dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
 - Kleur
 - RAL 7035
 - Geschikt voor
 - Breedte: 380 mm
Hoogte: 300 mm - Leveringseenheid
 - 1 st.
 - Nettogewicht
 - 1,62 kg
 - Brutogewicht
 - 1,833 kg
 - Douanetariefnummer
 - 94039910
 - EAN
 - 4028177949003
 - ETIM 9
 - EC000261
 - ECLASS 8.0
 - 27180101