Enkele deur voor AX

Bestelnr.: AX 5051320

Bestelnr.:
AX 5051320
Materiaal
Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Slotplaat
Espagnoletsluiting, compleet
Geschikt voor
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
16 kg
Brutogewicht
16,22 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949034
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101