Enkele deur voor AX

Bestelnr.: AX 5051321

Bestelnr.:
AX 5051321
Materiaal
Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur
RAL 7035
Geschikt voor
Breedte: 500 mm
Hoogte: 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,73 kg
Brutogewicht
3,74 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949041
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101