- Bestelnr.:
- AX 5051325
- Materiaal
- Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
- Oppervlak
- dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Geschikt voor
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 500 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3 kg
- Brutogewicht
- 3,1 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949089
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101