- Bestelnr.:
- AX 5051327
- Materiaal
- Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
- Oppervlak
- dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Geschikt voor
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 700 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6,251 kg
- Brutogewicht
- 6,68 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949102
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101