Enkele deur voor AX

Bestelnr.: AX 5051329

Bestelnr.:
AX 5051329
Materiaal
Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur
RAL 7035
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Hoogte: 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8,98 kg
Brutogewicht
9 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949126
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101