- Bestelnr.:
 - AX 5051333
 - Materiaal
 - Kast en deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
 - Oppervlak
 - dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
 - Kleur
 - RAL 7035
 - Levering
 - Espagnoletsluiting, compleet
Slotplaat - Geschikt voor
 - Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.200 mm - Leveringseenheid
 - 1 st.
 - Nettogewicht
 - 13,9 kg
 - Brutogewicht
 - 14 kg
 - Douanetariefnummer
 - 94039910
 - EAN
 - 4028177949164
 - ETIM 9
 - EC000261
 - ECLASS 8.0
 - 27180101