Deur rechts voor AX

Bestelnr.: AX 5051342

Bestelnr.:
AX 5051342
Materiaal
Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur
RAL 7035
Geschikt voor
Breedte: 500 mm
Hoogte: 760 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6 kg
Brutogewicht
6,63 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949256
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101