- Artikelnummer:
- AX 5051368
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- verzinkt
- Afmetingen
- Breedte: 250 mm
Hoogte: 275 mm - Materiaaldikte montageplaat
- 2 mm
- Geschikt voor
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 300 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,14 kg
- Brutogewicht
- 1,143 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949454
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- Mounting plate for AX, W x H 250 x 275 mm.