Montageplaat voor AX

Artikelnummer: AX 5051369

Artikelnummer:
AX 5051369
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
verzinkt
Afmetingen
Breedte: 250 mm
Hoogte: 375 mm
Materiaaldikte montageplaat
2 mm
Geschikt voor
Breedte: 300 mm
Hoogte: 400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,6 kg
Brutogewicht
1,635 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949461
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
Mounting plate for AX, W x H 250 x 375 mm.