Montageplaat voor AX

Bestelnr.: AX 5051370

Bestelnr.:
AX 5051370
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
verzinkt
Afmetingen
Breedte: 330 mm
Hoogte: 275 mm
Materiaaldikte montageplaat
2 mm
Geschikt voor
Breedte: 380 mm
Hoogte: 300 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,4 kg
Brutogewicht
1,48 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949478
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101