- Artikelnummer:
- AX 5051371
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- verzinkt
- Afmetingen
- Breedte: 330 mm
Hoogte: 355 mm - Materiaaldikte montageplaat
- 2 mm
- Geschikt voor
- Breedte: 380 mm
Hoogte: 380 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,9 kg
- Brutogewicht
- 2,04 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949485
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- Mounting plate for AX, W x H 330 x 355 mm.