Montageplaat voor AX

Bestelnr.: AX 5051372

Bestelnr.:
AX 5051372
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
verzinkt
Afmetingen
Breedte: 350 mm
Hoogte: 475 mm
Materiaaldikte montageplaat
2 mm
Geschikt voor
Breedte: 400 mm
Hoogte: 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,8 kg
Brutogewicht
2,82 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949492
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101