Montageplaat voor AX

Artikelnummer: AX 5051374

Artikelnummer:
AX 5051374
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
verzinkt
Afmetingen
Breedte: 330 mm
Hoogte: 575 mm
Materiaaldikte montageplaat
2,5 mm
Geschikt voor
Breedte: 380 mm
Hoogte: 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,4 kg
Brutogewicht
3,8 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949515
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
Mounting plate for AX, W x H 330 x 575 mm.