Montageplaat voor AX

Artikelnummer: AX 5051375

Artikelnummer:
AX 5051375
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
verzinkt
Afmetingen
Breedte: 450 mm
Hoogte: 475 mm
Materiaaldikte montageplaat
2,5 mm
Geschikt voor
Breedte: 500 mm
Hoogte: 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,1 kg
Brutogewicht
4,28 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949522
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101