Montageplaat voor AX

Bestelnr.: AX 5051376

Bestelnr.:
AX 5051376
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
verzinkt
Afmetingen
Breedte: 450 mm
Hoogte: 675 mm
Materiaaldikte montageplaat
2,5 mm
Geschikt voor
Breedte: 500 mm
Hoogte: 700 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,95 kg
Brutogewicht
6,1 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949539
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101