Montageplaat voor AX

Artikelnummer: AX 5051377

Artikelnummer:
AX 5051377
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
verzinkt
Afmetingen
Breedte: 550 mm
Hoogte: 355 mm
Materiaaldikte montageplaat
2,5 mm
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Hoogte: 380 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,8 kg
Brutogewicht
3,912 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949546
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
Mounting plate for AX, W x H 550 x 355 mm.