- Artikelnummer:
- AX 5051379
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- verzinkt
- Afmetingen
- Breedte: 550 mm
Hoogte: 735 mm - Materiaaldikte montageplaat
- 2,5 mm
- Geschikt voor
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 760 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8 kg
- Brutogewicht
- 8,18 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949560
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- Mounting plate for AX, W x H 550 x 735 mm.