- Artikelnummer:
- AX 5051380
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- verzinkt
- Afmetingen
- Breedte: 750 mm
Hoogte: 575 mm - Materiaaldikte montageplaat
- 2,5 mm
- Geschikt voor
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 600 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7,9 kg
- Brutogewicht
- 8,2 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949577
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- Mounting plate for AX, W x H 750 x 575 mm.