- Bestelnr.:
- AX 5051381
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- verzinkt
- Afmetingen
- Breedte: 345 mm
Hoogte: 775 mm - Materiaaldikte montageplaat
- 2,5 mm
- Geschikt voor
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,3 kg
- Brutogewicht
- 5,66 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949584
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101