Montageplaat voor AX

Bestelnr.: AX 5051.385

Bestelnr.:
AX 5051.385
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
verzinkt
Afmetingen
Breedte: 705 mm
Hoogte: 735 mm
Materiaaldikte montageplaat
2,5 mm
Geschikt voor
Breedte: 760 mm
Hoogte: 760 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
10,39 kg
Brutogewicht
10,5 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949621
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101