Montageplaat voor AX

Bestelnr.: AX 5051386

Bestelnr.:
AX 5051386
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
verzinkt
Afmetingen
Breedte: 745 mm
Hoogte: 975 mm
Materiaaldikte montageplaat
2,5 mm
Geschikt voor
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
14,6 kg
Brutogewicht
15 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949638
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101