Montageplaat voor AX

Artikelnummer: AX 5051389

Artikelnummer:
AX 5051389
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
verzinkt
Afmetingen
Breedte: 945 mm
Hoogte: 975 mm
Materiaaldikte montageplaat
2,5 mm
Geschikt voor
Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 1.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
18,5 kg
Brutogewicht
19 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949669
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
Mounting plate for AX, W x H 945 x 975 mm.