- Bestelnr.:
- AX 5051391
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- verzinkt
- Afmetingen
- Breedte: 945 mm
Hoogte: 1.375 mm - Materiaaldikte montageplaat
- 2,5 mm
- Geschikt voor
- Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 1.400 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 25,8 kg
- Brutogewicht
- 26 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949683
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101