Wartelplaten voor KX

Bestelnr.: KX 5051405

Bestelnr.: 5051407

Zelftappende schroef

Bestelnr.:
KX 5051405
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Wartelplaat
Afdichting
Afmetingen
Breedte: 220 mm
Diepte: 90 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,44 kg
Brutogewicht
0,444 kg
Douanetariefnummer
73079100
EAN
4028177960534
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA