Originele reservedelen met een gegarandeerde kwaliteit voor Rittal-kasten.
- Artikelnummer:
- HD 5052103
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 - Levering
- Incl. scharnieren en sluitdelen
- Afmetingen
- Breedte: 380 mm
Hoogte: 380 mm - Geschikt voor
- Breedte: 390 mm
Hoogte: 430 mm - Levering
- Incl. scharnieren en sluitdelen
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,6 kg
- Brutogewicht
- 4,6 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910