Originele reservedelen met een gegarandeerde kwaliteit voor Rittal-kasten.
- Artikelnummer:
- HD 5052104
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 - Levering
- Incl. scharnieren en sluitdelen
- Afmetingen
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 500 mm - Geschikt voor
- Breedte: 510 mm
Hoogte: 550 mm - Levering
- Incl. scharnieren en sluitdelen
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,2 kg
- Brutogewicht
- 5,2 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910