Originele reservedelen met een gegarandeerde kwaliteit voor Rittal-kasten.
- Artikelnummer:
- HD 5052109
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 - Levering
- Incl. scharnieren en sluitdelen
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 600 mm - Geschikt voor
- Breedte: 810 mm
Hoogte: 650 mm - Levering
- Incl. scharnieren en sluitdelen
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9,8 kg
- Brutogewicht
- 10,8 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910