Deur voor wandkast HD

Artikelnummer: HD 5052112

Originele reservedelen met een gegarandeerde kwaliteit voor Rittal-kasten.

Artikelnummer:
HD 5052112
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Levering
Incl. scharnieren en sluitdelen
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 380 mm
Geschikt voor
Breedte: 610 mm
Hoogte: 430 mm
Levering
Incl. scharnieren en sluitdelen
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,8 kg
Brutogewicht
4,8 kg
Douanetariefnummer
94039910