Zijwanden, horizontaal gedeeld voor VX IT

Artikelnummer: VX 5301250

Zijwanden, horizontaal gedeeld, voor VX IT

Artikelnummer:
VX 5301250
Product omschrijving
Voor het afsluiten van vrijstaande of gekoppelde IT-racksystemen.
Voordelen
Eenvoudige handling
Zonder gereedschap inhangen en uitnemen van de zijwand mogelijk
Vergrendeling via veiligheidssluiting 3524 E
Interieurvergrendeling geïntegreerd
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Bovendeel
Onderdeel
6 montagebeugels
2 sluitstukken
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 1.000 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
18,1 kg
Brutogewicht
18,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
70,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177950573
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
VX IT Zijwand HOR. ged. 2000x1000mm
Documentatie
Handleiding