Transportkit voor lege VX, VX IT-kasten

Artikelnummer: VX 5301515

Voor het eenvoudig transporteren van lege kasten naar de standplaats.

Artikelnummer:
VX 5301515
Product omschrijving
Voor het eenvoudig transporteren van lege kasten naar de standplaats.
Levering
4 zwenkwielen incl. bevestigingsbeugels
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 58 mm
Hoogte (opmerking)
Totale hoogte = behuizingshoogte + 58 mm
Montage-instructie
Het bodembereik moet bij de montagepunten open zijn
Belastbaarheid
Max. statische belasting: 2000 N per wielenset incl. behuizing
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
3,2 kg
Brutogewicht
3,56 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177952485
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX IT Transportkit voor lege behuizing
Documentatie
Handleiding