- Artikelnummer:
- VX 5301516
- Levering
- 1 transportmoduul met 2 zwenkwielen
1 transportmoduul met 2 zwenkwielen, vast
Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 556 mm
Hoogte: 82,5 mm
Diepte: 203 mm
- Montage-instructie
- Het bodembereik moet bij de montagepunten open zijn
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX: = 600 mm
Behuizingstype: VX IT
- Belastbaarheid
- Max. toelaatbare belasting: statisch 15000 N
- Max. toelaatbare belasting: dynamisch 10000 N
- Opmerking
- De maximaal toelaatbare belastbaarheid (dynamisch) van 10000 N heeft betrekking op rollend transport op vlak terrein.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 10 kg
- Brutogewicht
- 10,3 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177952492
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Product omschrijving
-
Wielmoduul voor VX IT, voor B: 600 mm, voor het eenvoudig verplaatsen op de standplaats, direct aan de kast te monteren.