De kabelbrug biedt binnen het 19"-montageniveau een geïntegreerde mogelijkheid voor kabelgeleiding, tussen het voorste en achterste montageniveau in een kast/behuizing.
- Artikelnummer:
- IT 5302042
- Product omschrijving
- Comfortabele mogelijkheid, een geïntegreerde kabelgeleiding tussen het voorste en achterste 19"-montageniveau aanbrengen binnen de montageniveaus van een kast.
- Voordelen
- Kabelinvoer aan de voorzijde via borstelstrip voor thermische afscheiding van het kabelinvoerbereik
- Directe kabelgeleiding tussen patch-niveau en componenten bij opbouw aan de achterzijde, optimale kabelgeleiding bij switch-montage aan de achterzijde
- Volledig in diepte verstelbaar door het variabel, traploos uittrekken van de kabelbrug
- Voorkomen van valse luchtstromen door afscheiding van de overgang
- Aan de bovenzijde open uitgevoerd, voor het eenvoudig ombouwen, ook bij al ingevoerde kabels
- Kabelbrug naar boven met 1 HE uitbreidbaar door toepassing van een extra kabeldoorvoerpaneel met borstelstrip
- Materiaal
- Plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, UL 94-V0 - Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Kabelbrug
Borstelstrip - Inbouwmogelijkheden
- Voor de bevestiging tussen het voorste en achterste 19"-montageniveau
- Niveauafstand
- 500 ‐ 750 mm
- Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Belastbaarheid (statisch)
- 150 N
- Geschikt voor
- voor kastonafhankelijke montage
- Opmerking
- Bevestigingsmateriaal moet apart worden besteld
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6,8 kg
- Brutogewicht
- 7,239 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- PCF-Wert 18,78 kg Co² e
- Douanetariefnummer
- 73269098
- Product omschrijving
- 19"-kabelbrug in diepte verstelbaar, 500 - 750 mm, RAL 9005
- Documentatie
- Info sheet