Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met zichtdeur, IP 55, lege behuizing

Artikelnummer: VX 5306190

VX IT, gesloten, voor een directe kastgebaseerde klimatisering. Zonder 19"-interieuropbouw als lege behuizing voor individuele opbouw, leverbaar in verschillende afmetingen en met beschermklasse tot IP 55.

Artikelnummer: PRO106864

PDU UK basic

Artikelnummer: PRO115269

PDU metered

Artikelnummer: PRO115364

PDU basic

Artikelnummer: PRO115365

PDU switched

Artikelnummer: PRO115366

PDU managed

Artikelnummer: PRO115471

PDU UK, uitvoering metered

Artikelnummer: PRO115470

PDU metered plus

Artikelnummer:
VX 5306190
Materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Frontdeur: aluminium, 1,25 mm
Deur achter: plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Deur achterzijde en dak: dompelgrondlak, poedercoating
Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt
General colour
RAL 7035
Kleur
Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035
Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005
Handgreep en scharnieren: RAL 9005
Levering
Kastframe VX met deuren en dakplaat
Zichtdeur voor, 180° scharnierend
Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Dakplaat, ééndelig, gesloten
Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten
Koppelafdichting en afdichtset voor bodemplaatframe (meegeleverd)
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
Hoogte-eenheden
42 HE
Hoogte-eenheden
42 HE
Uitvoering dak
ééndelig, gesloten
Uitvoering deur achter
Plaatstalen deur, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Uitvoering deur voorzijde
Aluminium zichtdeur, gesloten, ééndelig, 180°-scharnieren
Uitvoering profielen
zonder
Uitvoering bodem
Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten
Uitvoering positie profielen
zonder
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55 alleen in combinatie met koppelafdichting of verschroefde zijwanden
IK-code
IK08
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
80,64 kg
Brutogewicht
90,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
223,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177944930
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
VX IT, zonder 19"-interieuropbouw, zichtdeur, BHD: 800 x 2000 x 600 mm, 42 HE, IP 55 
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Beschermklasse
Negative Certificate
Oppervlak
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Visio Shapes