Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met geventileerde deuren, met standaard 19"-profielen

Artikelnummer: VX 5308113

VX IT-netwerkbehuizing/serverrack met geventileerde deur voor ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare standaard 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen.

Artikelnummer: PRO115364

PDU basic

Artikelnummer: PRO106864

PDU UK basic

Artikelnummer: PRO115269

PDU metered

Artikelnummer: PRO115470

PDU metered plus

Artikelnummer: PRO115471

PDU UK, uitvoering metered

Artikelnummer: PRO115366

PDU managed

Artikelnummer: PRO115365

PDU switched

Artikelnummer: PRO29837

Aansluitkabel voor PSM/PDU

Artikelnummer: PRO15518

PSM insteekmodulen

Artikelnummer: PRO15507

PSM systeemstroomrails

Artikelnummer: PRO59636

PSM-meetmodulen met CAN-bus voor PSM-systeemstroomrails

Artikelnummer: PRO16545

Overspanningsbeveiliging PSM

Artikelnummer: PRO114764

PSM Zero-U-Space

Artikelnummer: PRO16534

Verbindingskabel voor PSM-rail

Artikelnummer: PRO16541

Kabelvergrendeling PSM voor alle modulen met EN 60 320 C13 aansluitbeeld

Artikelnummer: PRO13817

Contactdoosstrook in het aluminium kanaal

Artikelnummer: PRO13837

Contactdoosstrook voor IEC-stekers

Artikelnummer: PRO71035

IT systeemverlichting LED voor IT-racksystemen en IT-behuizingen

Artikelnummer: PRO117864

Potentiaalvereffeningsset voor VX IT

Artikelnummer: PRO117865

Potentiaalvereffeningsset Plus voor VX IT

Artikelnummer:
VX 5308113
Uitvoering
geventileerd
Standaard
met 19"-profielen
Materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Frontdeur: aluminium, 1,25 mm
Deur achter: plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: gelakt
Deur achterzijde en dak: dompelgrondlak, poedercoating
Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt
Kleur
Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005
Interieuropbouw, perforatie voor: RAL 9005
Handgreep en scharnieren: RAL 9005
Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035
Levering
Kastframe VX met deuren en dakplaat
Design deur voor, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85%), 180°-scharnierend
Plaatstalen deur achter, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %)
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Profielen, 19"
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, met kabelinvoer in de voorste en achterste hoeken
Plaatstalen deur achter, geventileerd, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden
42 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
87 mm / 720 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
720 mm
19"-bevestiging
met montagebeugel aan de onder- en bovenzijde van het kastframe geschroefd
Uitvoering
Standaard
Uitvoering dak
meerdelig, met kabelinvoer in de voorste en achterste hoeken
Uitvoering deur achter
Plaatstalen deur, geventileerd, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren
Uitvoering deur voorzijde
Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd, ééndelig, 180°-scharnieren
Uitvoering profielen
Standaard 19"-profielen in de VX IT
Uitvoering bodem
open
Uitvoering 19"-niveau(s)
voor en achter
Uitvoering positie profielen
19"-niveau voor en achter
Belastbaarheid
15.000 N
Max. belastbaarheid (statisch) per kast volgens UL 2416
12.000 N
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
70,83 kg
Brutogewicht
81,2 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177945029
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
VX IT, 19"-profielen, standaard, voor en achter, geventileerd, BHD: 600 x 2000 x 1000 mm, 42 HE
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens
Visio Shapes