VX IT, geventileerd, met ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare 19"-profielrails voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.
- Artikelnummer:
- VX 5313175
- Product omschrijving
- Slimme behuizingsoplossing voor de integratie van uiteenlopende toepassingen in één centrale, gemeenschappelijke behuizing, voor verschillende gebruikersgroepen en toegangsrechten. Volledig fysiek van elkaar gescheiden installaties inclusief gescheiden bekabeling, onderverdeeld in 2-voudige installatiecompartimenten voor een individuele uitbreiding van elk compartiment. Tevens met toegangsbeveiligde behuizing voor uw IT-infrastructuur.
- Voordelen
- Kast voorgemonteerd met 482,6 mm (19")-montageniveau, aan de voor- en achterzijde van elk compartiment, individueel, onafhankelijk van elkaar af te stellen
- Niveauafstand voorgemonteerd 740 mm, individueel afstelbaar
- Draairichting deur van rechts naar links om te wisselen
- Koppeling aan alle zijden mogelijk
- Luchtgeleiderplaten in het 19"-montageframe geïntegreerd
- Deuropeningshoek max. 130° t.b.v. koppeling, in gekoppelde toestand max. 115°
- Technische gegevens
- Max. belastbaarheid 500 kg per compartiment
- Materiaal
- Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dakplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,0 mm
Deur aan voor- en achterzijde: plaatstaal, 1,5 mm
Profielen: plaatstaal, 2,5 mm - General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
19"-montageniveau, scharnieren en handgrepen gelakt in RAL 9005 - Levering
- VX IT Compartment Rack, bevat twee geïntegreerde installatiecompartimenten
Per compartiment 482,6 mm (19") montageniveau, voor en achter, links en rechts aan de geïntegreerde scheidingswanden vastgeschroefd
2 plaatstalen deuren, geventileerd, voor en achter
Symmetrisch gedeelde bodemplaat, over de complete behuizingsdiepte voorgemonteerd
Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
Incl. potentiaalvereffening, voorbereid voor het aanbrengen van aardlitzen
Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsprofielen voor en achter per compartiment in diepte variabel bevestigd, voorzijde incl. rondom geïntegreerde luchtschotten
4 sleutels - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 1.000 mm - Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 740 mm
- Number front doors
- 2
- Number back doors
- 2
- 19"-bevestiging
- 2 x 23 HE
- Incl. 482,6 mm (19")-montageniveau, aan de voor- en achterzijde van elk compartiment, individueel, onafhankelijk van elkaar af te stellen
- Inbouw PDU verticaal in het achterste gedeelte
- Verticale PDU met IEC C20-aansluiting (max. lengte PDU 1.000 mm), bestelnr. 7979.117/.118/.217/.317/.417
- Uitvoering
- Compartment Rack, 2 x 23 HE
- Uitvoering dak
- Dakplaat, eendelig, met aan beide zijden kabelgeleiding in het middendeel van het dak
- Design doors
- Deuropeningshoek max. 130°
- Incl. 2-punts espagnoletsluiting
- Uitvoering deur achter
- met 2 compartimenten, geventileerd
- Uitvoering deur voorzijde
- met 2 compartimenten, geventileerd
- Uitvoering profielen
- 19"-profielen in het VX IT Compartiment Rack
- Uitvoering bodem
- Bodemframe met voorgemonteerde, uittrekbare, tweedelige, gesloten bodemplaat
- Uitvoering 19"-niveau(s)
- 2 x 23 HE
- Uitvoering positie profielen
- 19"-niveau voor en achter
- Belastbaarheid
- 1.000 kg
- Opmerking
- Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177950054
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- VX IT Compartment rack, geventileerd, 19"-niveau voor en achter, 2 compartimenten, 2 x 23 HE, BHD: 600x2200x1000 mm, kastframe en vlakke delen: RAL 7035, interieuropbouw: RAL 9005
- Documentatie
- Handleiding