VX IT, geventileerd, met ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare 19"-profielrails voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.
- Artikelnummer:
- VX 5313185
- Product omschrijving
- Slimme behuizingsoplossing voor de integratie van uiteenlopende toepassingen in één centrale, gemeenschappelijke behuizing, voor verschillende gebruikersgroepen en toegangsrechten. Volledig fysiek van elkaar gescheiden installaties inclusief gescheiden bekabeling, onderverdeeld in 4-voudige installatiecompartimenten voor een individuele uitbreiding van elk compartiment. Tevens met toegangsbeveiligde behuizing voor uw IT-infrastructuur.
- Voordelen
- Kast voorgemonteerd met 482,6 mm (19")-montageniveau, aan de voor- en achterzijde van elk compartiment, individueel, onafhankelijk van elkaar af te stellen
- Niveauafstand voorgemonteerd 740 mm, individueel afstelbaar
- Draairichting deur van rechts naar links om te wisselen
- Koppeling aan alle zijden mogelijk
- Luchtgeleiderplaten in het 19"-montageframe geïntegreerd
- Deuropeningshoek max. 130° t.b.v. koppeling, in gekoppelde toestand max. 115°
- Technische gegevens
- Max. belastbaarheid 250 kg per compartiment
- Materiaal
- Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dakplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,0 mm
Deur aan voor- en achterzijde: plaatstaal, 1,5 mm
Profielen: plaatstaal, 2,5 mm - General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
19"-montageniveau, scharnieren en handgrepen gelakt in RAL 9005 - Levering
- VX IT Compartment Rack, bevat vier geïntegreerde installatiecompartimenten
Per compartiment 482,6 mm (19") montageniveau, voor en achter, links en rechts aan de geïntegreerde scheidingswanden vastgeschroefd
Symmetrisch gedeelde bodemplaat, over de complete behuizingsdiepte voorgemonteerd
4 plaatstalen deuren, geventileerd, voor en achter
Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
Incl. potentiaalvereffening, voorbereid voor het aanbrengen van aardlitzen
Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsprofielen voor en achter per compartiment in diepte variabel bevestigd, voorzijde incl. rondom geïntegreerde luchtschotten
8 sleutels - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 1.000 mm - Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 740 mm
- Number front doors
- 4
- Number back doors
- 4
- 19"-bevestiging
- 4 x 11 HE
- Incl. 482,6 mm (19")-montageniveau, aan de voor- en achterzijde van elk compartiment, individueel, onafhankelijk van elkaar af te stellen
- Uitvoering
- Compartment Rack, 4 x 11 HE
- Uitvoering dak
- Dakplaat, eendelig, met aan beide zijden kabelgeleiding in het middendeel van het dak
- Design doors
- Deuropeningshoek max. 130°
- Incl. 2-punts espagnoletsluiting
- Uitvoering deur achter
- met 4 compartimenten, geventileerd
- Uitvoering deur voorzijde
- met 4 compartimenten, geventileerd
- Uitvoering profielen
- 19"-profielen in het VX IT Compartiment Rack
- Uitvoering bodem
- Bodemframe met voorgemonteerde, uittrekbare, tweedelige, gesloten bodemplaat
- Uitvoering 19"-niveau(s)
- 19"-niveau voor en achter
- 19"-montageniveau met universele montagebeugels, voor en achter, in diepte variabel, raster 12,5 mm, wordt links en rechts aan de scheidingswanden vastgeschroefd, met geïntegreerde luchtgeleiderplaten
- Uitvoering positie profielen
- 19"-niveau voor en achter
- Opmerking
- Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177950061
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- VX IT Compartment rack, geventileerd, 4 compartimenten, 19"-niveau voor en achter, 4 x 11 HE, BHD: 600x2200x1000 mm, kastframe en vlakke delen: RAL 7035, interieuropbouw: RAL 9005
- Documentatie
- Handleiding