Compartiment Rack VX IT met 2 compartimenten, geventileerd

Artikelnummer: VX 5314175

VX IT, geventileerd, met ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare 19"-profielrails voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.

Artikelnummer:
VX 5314175
Product omschrijving
Slimme behuizingsoplossing voor de integratie van uiteenlopende toepassingen in één centrale, gemeenschappelijke behuizing, voor verschillende gebruikersgroepen en toegangsrechten. Volledig fysiek van elkaar gescheiden installaties inclusief gescheiden bekabeling, onderverdeeld in 2-voudige installatiecompartimenten voor een individuele uitbreiding van elk compartiment. Tevens met toegangsbeveiligde behuizing voor uw IT-infrastructuur.
Voordelen
Kast voorgemonteerd met 482,6 mm (19")-montageniveau, aan de voor- en achterzijde van elk compartiment, individueel, onafhankelijk van elkaar af te stellen
Niveauafstand voorgemonteerd 740 mm, individueel afstelbaar
Draairichting deur van rechts naar links om te wisselen
Koppeling aan alle zijden mogelijk
Luchtgeleiderplaten in het 19"-montageframe geïntegreerd
Deuropeningshoek max. 130° t.b.v. koppeling, in gekoppelde toestand max. 115°
Technische gegevens
Max. belastbaarheid 500 kg per compartiment
Materiaal
Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dakplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,0 mm
Deur aan voor- en achterzijde: plaatstaal, 1,5 mm
Profielen: plaatstaal, 2,5 mm
General colour
RAL 7035
Kleur
Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
19"-montageniveau, scharnieren en handgrepen gelakt in RAL 9005
Levering
VX IT Compartment Rack, bevat twee geïntegreerde installatiecompartimenten
Per compartiment 482,6 mm (19") montageniveau, voor en achter, links en rechts aan de geïntegreerde scheidingswanden vastgeschroefd
2 plaatstalen deuren, geventileerd, voor en achter
Symmetrisch gedeelde bodemplaat, over de complete behuizingsdiepte voorgemonteerd
Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
Incl. potentiaalvereffening, voorbereid voor het aanbrengen van aardlitzen
Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsprofielen voor en achter per compartiment in diepte variabel bevestigd, voorzijde incl. rondom geïntegreerde luchtschotten
4 sleutels
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 1.000 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
740 mm
Number front doors
2
Number back doors
2
19"-bevestiging
2 x 23 HE
Incl. 482,6 mm (19")-montageniveau, aan de voor- en achterzijde van elk compartiment, individueel, onafhankelijk van elkaar af te stellen
Inbouw PDU verticaal in het achterste gedeelte
Verticale PDU met IEC C20-aansluiting (max. lengte PDU 1.000 mm), bestelnr. 7979.117/.118/.217/.317/.417
Verticale PDU – CEE-connector/16 A, 1~/3~, bestelnr. 7979.110/.111/.130/.132/.135/.210/.310/.410/.510/.230/.330/.430/.530
Uitvoering
Compartment Rack, 2 x 23 HE
Uitvoering dak
Dakplaat, eendelig, met aan beide zijden kabelgeleiding in het middendeel van het dak
Design doors
Deuropeningshoek max. 130°
Incl. 2-punts espagnoletsluiting
Uitvoering deur achter
met 2 compartimenten, geventileerd
Uitvoering deur voorzijde
met 2 compartimenten, geventileerd
Uitvoering profielen
19"-profielen in het VX IT Compartiment Rack
Uitvoering bodem
Bodemframe met voorgemonteerde, uittrekbare, tweedelige, gesloten bodemplaat
Uitvoering 19"-niveau(s)
2 x 23 HE
19"-niveau voor en achter
19"-montageniveau met universele montagebeugels, voor en achter, in diepte variabel, raster 12,5 mm, wordt links en rechts aan de scheidingswanden vastgeschroefd, met geïntegreerde luchtgeleiderplaten
Luchtgeleiderplaat met geïntegreerde, verticale 1 HE 19"-montageuitsparing rechts en links van elk compartiment, als extra ruimte voor interieuropbouw of voor kabelgeleiding.
Uitvoering positie profielen
19"-niveau voor en achter
Belastbaarheid
1.000 kg
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
187 kg
Brutogewicht
202 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177950078
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
VX IT Compartment rack, geventileerd, 19"-niveau voor en achter, 2 compartimenten, 2 x 23 HE, BHD: 800x2200x1000 mm, kastframe en vlakke delen: RAL 7035, interieuropbouw: RAL 9005
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens