VX IT, gesloten, voor een directe kastgebaseerde klimatisering. Zonder 19"-interieuropbouw als lege behuizing voor individuele opbouw, leverbaar in verschillende afmetingen en met beschermklasse tot IP 55.
- Artikelnummer:
- VX 5326190
- Materiaal
- Plaatstaal
Aluminium
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Frontdeur: aluminium, 1,25 mm
Deur achter: plaatstaal, 1,5 mm - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Deur achterzijde en dak: dompelgrondlak, poedercoating
Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt - General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035
Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005
Handgreep en scharnieren: RAL 9005 - Levering
- Kastframe VX met deuren en dakplaat
Zichtdeur voor, 180° scharnierend
Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Dakplaat, ééndelig, gesloten
Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten
Koppelafdichting en afdichtset voor bodemplaatframe (meegeleverd)
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 600 mm - Hoogte-eenheden
- 24 HE
- Hoogte-eenheden
- 24 HE
- Uitvoering dak
- ééndelig, gesloten
- Uitvoering deur achter
- Plaatstalen deur, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
- Uitvoering deur voorzijde
- Aluminium zichtdeur, gesloten, ééndelig, 180°-scharnieren
- Uitvoering profielen
- zonder
- Uitvoering bodem
- Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten
- Uitvoering positie profielen
- zonder
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55 alleen in combinatie met koppelafdichting of verschroefde zijwanden
- IK-code
- IK08
- Opmerking
- Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 49,62 kg
- Brutogewicht
- 50,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 125,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177945463
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- VX IT, zonder 19"-interieuropbouw, zichtdeur, BHD: 600 x 1200 x 600 mm, 24 HE, IP 55
- Documentatie
- Handleiding