VX IT-netwerkbehuizing/serverrack met geventileerde deur voor ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare dynamische 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen.
- Artikelnummer:
- VX 5334813
- Materiaal
- Plaatstaal
Aluminium
Frontdeur: aluminium, 1,25 mm
Deur achter: plaatstaal, 1,5 mm - Oppervlak
- Kastframe: poedercoating
Interieuropbouw: gelakt
Deur achterzijde en dak: poedercoating
Frontdeur: aluminium, geëloxeerd, plaatstaal met poedercoating - General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035
Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005
Interieuropbouw, perforatie voor: RAL 9005
Handgreep en scharnieren: RAL 9005 - Levering
- Kastframe VX met deuren en dakplaat
Design deur voor, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85%), 180°-scharnierend
Plaatstalen deur achter, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %), verticaal gedeeld, 180°-scharnieren
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Profielen, 19"
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, met kabelinvoer in de voorste en achterste hoeken - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.450 mm
Diepte: 1.000 mm - Hoogte-eenheden
- 52 HE
- Hoogte-eenheden
- 52 HE
- Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
- 87 mm / 213 mm
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 700 mm
- 19"-bevestiging
- met montagebeugel aan de onder- en bovenzijde van het kastframe geschroefd
- Uitvoering
- Dynamic
- Uitvoering dak
- meerdelig, met kabelinvoer in de voorste en achterste hoeken
- Uitvoering deur achter
- Plaatstalen deur, geventileerd, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren
- Uitvoering deur voorzijde
- Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd, ééndelig, 180°-scharnieren
- Uitvoering profielen
- Dynamische 19"-profielen in de VX IT
- Uitvoering bodem
- open
- Uitvoering 19"-niveau(s)
- 19"-niveau voor en achter
- Uitvoering positie profielen
- 19"-niveau voor en achter
- Belastbaarheid
- 18.000 N
- Max. belastbaarheid (statisch) per kast volgens UL 2416
- 15.000 N
- Opmerking
- Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 93 kg
- Brutogewicht
- 103 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 238,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177945630
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- VX IT DYN 600x2450x1000 52HE Serverrack
- Documentatie
- Handleiding