Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met geventileerde deur, met dynamische 19"-profielen

Artikelnummer: VX 5335816

VX IT-netwerkbehuizing/serverrack met geventileerde deur voor ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare dynamische 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen.

Artikelnummer: PRO106864

PDU UK basic

Artikelnummer: PRO115269

PDU metered

Artikelnummer: PRO115364

PDU basic

Artikelnummer: PRO115365

PDU switched

Artikelnummer: PRO115366

PDU managed

Artikelnummer: PRO115471

PDU UK, uitvoering metered

Artikelnummer: PRO115470

PDU metered plus

Artikelnummer:
VX 5335816
Materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Frontdeur: aluminium, 1,25 mm
Deur achter: plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Kastframe: poedercoating
Interieuropbouw: gelakt
Deur achterzijde en dak: poedercoating
Frontdeur: aluminium, geëloxeerd, plaatstaal met poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035
Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005
Interieuropbouw, perforatie voor: RAL 9005
Handgreep en scharnieren: RAL 9005
Levering
Kastframe VX met deuren en dakplaat
Design deur voor, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85%), 180°-scharnierend
Plaatstalen deur achter, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %), verticaal gedeeld, 180°-scharnieren
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Profielen, 19"
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.450 mm
Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden
52 HE
Hoogte-eenheden
52 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
87 mm / 213 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
700 mm
19"-bevestiging
boven en onder aan het diepteprofiel geschroefd
Uitvoering
Dynamic
Uitvoering dak
meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid
Uitvoering deur achter
Plaatstalen deur, geventileerd, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren
Uitvoering deur voorzijde
Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd, ééndelig, 180°-scharnieren
Uitvoering profielen
Dynamische 19"-profielen in de VX IT
Uitvoering bodem
open
Uitvoering 19"-niveau(s)
19"-niveau voor en achter
Uitvoering positie profielen
19"-niveau voor en achter
Belastbaarheid
18.000 N
Max. belastbaarheid (statisch) per kast volgens UL 2416
15.000 N
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
113,05 kg
Brutogewicht
119 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
286 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177945647
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
VX IT DYN 800x2450x1000 52HE Serverrack
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Visio Shapes