Bodemframe voor TS IT/TX

Artikelnummer: VX 5502501

Artikelnummer:
VX 5502501
Voordelen
De rail maakt een ongecompliceerde integratie van de bodemmodulen VX/VX IT mogelijk binnen het frame van de series TS 8, TS IT, TX. Daarmee vormt de rail een alternatief voor de huidige TS-bodemmodulen
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Levering
2 opnamerails incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Diepte: = 800 mm
Opmerking
Geschikt voor montage binnen de demontabele variant van de TX CableNet, door gebruik te maken van schroefblokken (M8) om de hoekverbinders van het frame van de behuizing vast te schroeven. Nadat het frame is vastgeschroefd, worden de lippen van de schroefblokken afgebroken om een vlak oppervlak te creëren voor de montage van de bodembevestiging.
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1 kg
Brutogewicht
1,337 kg
Douanetariefnummer
73269098
ETIM 9
EC002620
Product omschrijving
Bodemframe voor TS/TX, diepte 800 mm, voor bodemplaatmoduul VX
Documentatie
Quick guide