TX Colocation-rack

Bestelnr.: TX 5540245

De IT-wereld verandert en de centralisatie van IT in grote datacenters is een aanhoudende trend. Ons antwoord hierop is de TX Colo: perfect afgestemd op de toepassing in grote datacenters. Dankzij de voorgedefinieerde configuratie is de TX Colo direct gereed voor toepassing, afgestemd op uw toepassing!

Bestelnr.:
TX 5540245
Uitvoering
Standaard
Productwijziging
Vanaf 01.09.2026 is het TX Colocation-rack voorzien van nieuwe, geoptimaliseerde deuren aan de achterzijde. De deuren hebben een duidelijk verbeterde stabiliteit door extra verstevigingselementen en een geoptimaliseerd sluitmechanisme.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: gelakt
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
Kastframe en dak: RAL 7035
Deur: RAL 7035
Handgreep en scharnieren: RAL 9005
Levering
Kastframe met deuren en dakplaat
Plaatstalen deur voor, geventileerd, 130°-scharnieren
Deur achter van plaatstaal, gedeeld, geventileerd, 130°-scharnieren
Sluiting voor en achter: comforthandgreep VX met codeslot
Dakplaat, met kabelinvoer over de complete diepte van de kast/behuizing links en rechts
Scheidingswand, gemonteerd aan de linkerzijde van de kast/behuizing
150 mm kabelbaan, gemonteerd aan de rechter achterzijde van de kast/behuizing
10 x kooimoer incl. schroef (meegeleverd)
Aardingstoebehoren (los meegeleverd)
Profielen, 19"
Luchtgeleiderplaat
Koppelset (los meegeleverd)
Materiaaldikte deur
1,2 mm
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.450 mm
Diepte: 1.200 mm
Hoogte-eenheden
52 HE
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
745 mm
Distance between mounting levels min
115 mm
Distance between mounting levels max
341 mm
19"-bevestiging
600 mm brede kast/behuizing met montagebeugel aan de boven- en onderzijde van het kast-/behuizingsframe geschroefd
Uitvoering
Standaard
Uitvoering dak
Dakplaat, met kabelinvoer over de complete diepte van de kast/behuizing links en rechts
Design doors
Deuren met ventilatieopeningen
Uitvoering deur achter
Plaatstalen deur, met ventilatieopeningen
tweedelig
Luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 78 %
Uitvoering deur voorzijde
Plaatstalen deur, met ventilatieopeningen
Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd
Eéndelig
Luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 78 %
Uitvoering bodem
open
Uitvoering positie profielen
19"-niveau voor en achter
Belastbaarheid
15.000 N
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
125 kg
Brutogewicht
132 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177971639
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
TX Colocation-serverrack, BHD: 600x2450x1200 mm, 52 HE, plaatstalen deur aan de voorzijde geventileerd, plaatstalen deur aan de achterzijde geventileerd, verticaal gedeeld, 130°-scharnieren voor en achter
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding