Rail voor interieuropbouw

Artikelnummer: SZ 6730700

Voor montage aan de aanwezige schroefdraadbouten. Met systeemboring aan drie zijden.

Artikelnummer:
SZ 6730700
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
500 mm
Montage-instructie
Voor de opbouw van lessenaar-bovendelen en -middendelen met een breedte van 1200 mm en deksels CX, is 2 x de rail voor interieuropbouw CX met elk een lengte van 600 mm nodig.
Opmerking
Neem a.u.b. de informatie in de montagehandleiding of aardlitzenbrochure van het betreffende kast- of behuizingssysteem in acht.
Geschikt voor
Behuizingstype: Lessenaarsysteem CX
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 675 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,4 kg
Brutogewicht
1,695 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177983571
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Rail voor interieuropbouw, voor CX, BH: 600 mm
Documentatie
Handleiding