CX aluminium profiel

Artikelnummer: CX 6730800

Voorkomt het wegglijden van elektrische schema’s etc. Ook voor aanbouw naderhand aan CX midden- en bovendelen en CX-lessenaars.

Artikelnummer:
CX 6730800
Materiaal
Spuitgietaluminium profiel
Afdekkappen: kunststof
Oppervlak
Spuitgietaluminium profiel: blank geëloxeerd
Kleur
Afdekkappen: RAL 7016
Levering
1 aluminiumprofiel
6 kunststof afdekkingen
Boorsjabloon
Incl. bevestigingstoebehoren
Lengte
1.750 mm
Inbouwmogelijkheden
Voor andere afmetingen eenvoudig op lengte in te korten
3 x breedte 600 mm
2 x breedte 800 mm
1 x breedte 1000 mm + 1 x breedte 600 mm
1 x breedte 1200 mm
1 x breedte 1600 mm
Geschikt voor
Lessenaarsysteem CX
Lessenaar CX
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1 kg
Brutogewicht
1,23 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177994744
ETIM 9
EC002620
Product omschrijving
TP Aluminium profiel, L: 1750 mm
Documentatie
Handleiding
Info sheet